Motorreductores planetarios g7x0-P/g8x0-P + MCS
Estos motorreductores síncronos planetarios muy precisos y altamente dinámicos y con buenas características de rotación permiten un posicionamiento preciso con resólvers o codificadores de un solo cable como realimentación.
Los reductores planetarios g7x0 son la solución económica para muchas aplicaciones de servo. Con los g8x0, el juego angular se reduce aún más.
Características principales
- Lubricación de por vida sin mantenimiento para cualquier posición de instalación
- Más precisión y flexibilidad al mismo tiempo
- La máxima potencia en el mínimo espacio
- Motor con gran capacidad de sobrecarga y grandes aceleraciones angulares
- Diseñado para combinar con servoconvertidor
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.25 ... 15.8 kW 1 ... 1700 Nm |
|---|