¡La cuenta atrás está en marcha!

Cambie a los motorreductores energéticamente eficientes antes del 1 de julio de 2021.

Tenemos las respuestas a sus preguntas sobre el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética

La Directiva de Diseño Ecológico -también conocida como Directiva ErP- impone nuevos niveles mínimos de eficiencia para los motores eléctricos y reduce las excepciones anteriores. Si vende máquinas con motores eléctricos en Europa, deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética más estrictos a partir del 1 de julio de 2021. Esto representa una oportunidad para optimizar el rendimiento energético de su máquina.

Estamos preparados para facilitarle al máximo la implementación.

Tenga en cuenta
El vídeo sólo se mostrará si ha aceptado el uso de "targeting cookies" en el banner de cookies. Puede ajustar la configuración de las cookies en cualquier momento en Política de privacidad#Uso de cookies.

¡Vea el video!

Obtenga una rápida visión general sobre la Directiva de diseño ecológico y de lo que le supone. También puede averiguar que medidas debe tomar para adecuar los motores eléctricos que utiliza y cómo podemos ayudarle a hacerlo.

Checklist - ¿Qué hacer?

Consulte nuestra lista de comprobación de la Directiva de diseño ecológico:

Cómo hacer que sus máquinas estén preparadas para el futuro y sean energéticamente eficientes. Averigüe si le afecta la Directiva de Eficiencia Energética con la ayuda de nuestra lista de comprobación.

 

 

Otros países, otros requisitos de eficiencia energética:

¿Exporta sus máquinas a países fuera de la UE?

En estos países también se aplican los requisitos para el uso de motores eléctricos energéticamente eficientes. Hemos resumido para usted los requisitos específicos de cada país.

Juntos desarrollamos una solución competitiva y energéticamente eficiente para usted

Basado en la nueva plataforma de motores m500

Con la nueva plataforma de motores m500, le ofrecemos una solución de accionamiento preparada para el futuro y aplicable globalmente. Las series m550-H (IE2 hasta 0,55 kW) y m550-P (IE3 de 0,75 a 22 kW) ofrecen soluciones para una amplia gama de aplicaciones y están optimizadas para su uso con los reductores g500 y la serie de convertidores i500.

Descubra la nueva generación de motores preparada para el futuro.

También cumplen los requisitos legales de las regiones más importantes del mundo, como Estados Unidos, Europa y Asia.

Elija el accionamiento adecuado entre una amplia gama de opciones para resolver las tareas de su máquina de la mejor manera posible. La compacidad de los motorreductores es una verdadera ventaja, ya que permiten una fácil integración en su máquina.

La herramienta online para facilitar la migración de dispositivos

Utilice nuestra herramienta de cambio para encontrar fácilmente motores energéticamente eficientes que cumplan con la nueva directiva para sustituir a los motores de Lenze actuales.

Compruebe aquí si sus actuales motores trifásicos en uso cumplen los requisitos mínimos de eficiencia energética que se aplicarán a partir de julio de 2021. Sólo necesita es el número de material  que aparece en la placa de características de sus actuales motores eléctricos.

FAQs: Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la Directiva de Ecodiseño

¿Los motores que utilizo están afectados por la Directiva de diseño ecológico?

¿Qué motores están afectados específicamente?

Motores de inducción sin escobillas de carbón, conmutadores, anillos rozantes o conexiones eléctricas al rotor, diseñados para funcionar con una tensión sinusoidal y que además:

  •   tengan dos, cuatro, seis u ocho polos;
  • tengan una frecuencia nominal de 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz;
  • tengan una tensión nominal de más de 50 V y hasta 1,000 V;
  • estén diseñados para un servicio continuo; y
  • estén destinados para funcionar conectados a la red pública de electricidad

¿Qué excepciones permite la Directiva de diseño ecológico?

Los motores eléctricos que no funcionan en servicio continuo están excluidos de la directiva. Se trata de los modos de funcionamiento S3 y S6 con un ciclo de trabajo inferior al 80%. Además, se definen, entre otras, las siguientes excepciones:

  • Motores eléctricos totalmente integrados en un producto, por ejemplo, una bomba o un ventilador. El motor eléctrico debe compartir componentes comunes con el dispositivo accionado y no debe funcionar si están separados.
  • Motores eléctricos con control de velocidad integrado -conocidos como accionamientos compactos- cuya eficiencia energética no puede probarse independientemente del control de velocidad.

Otras excepciones específicas que se aplican independientemente del fabricante, como el funcionamiento en determinadas condiciones ambientales por encima de 60 °C, se pueden encontrar aquí. Se han descrito y publicado en colaboracióncon la asociación alemana de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos."

¿Cómo afecta la Directiva de diseño ecológico a las piezas de recambio?

Hasta el 1 de julio de 2029, los motores eléctricos no conformes podrán utilizarse como sustitución de motores idénticos que hayan sido integrados en una máquina y comercializados antes del 1 de julio de 2022.  Se debe identificar claramente el uso previsto.

¿Qué impacto tiene la Directiva de diseño ecológico en los servomotores?

Los servomotores no se ven afectados por la Directiva de diseño ecológico. Suelen estar diseñados para que sólo puedan funcionar con un convertidor y no directamente a la red eléctrica.

¿Cómo deben etiquetarse los motores eléctricos afectados?

La declaración CE y el logotipo CE confirman el cumplimiento de las normas y leyes aplicables en la UE, es decir, también el cumplimiento de la Directiva de diseño ecológico. Además, la Directiva de diseño ecológico exige, entre otras cosas, la siguiente información sobre el motor eléctrico:

  •     Eficiencia a plena carga
  • Clase de eficiencia
  • Año de producción

¿Cuáles son los principales cambios respecto al anterior ámbito de aplicación de la Directiva de diseño ecológico?

Aunque la nueva Directiva de diseño ecológico exime por el momento a las piezas de recambio, lo cierto es que las principales exenciones se eliminarán cuando entre en vigor el 1 de julio de 2021:

  •    Los motores eléctricos con frenos entrarán en el ámbito de aplicación en el futuro.
  • Los motores eléctricos que funcionan con convertidor también se verán afectados por la Directiva de diseño ecológico. Esto no se aplica si el motor eléctrico sólo puede funcionar con convertidor o si no funciona de forma continua.
  • Los motores eléctricos que no funcionen de forma continua sólo estarán cubiertos por las excepciones si están diseñados para los modos de funcionamiento S3 o S6 con un ciclo de trabajo inferior al 80%.


Además, por primera vez, los motores eléctricos con una potencia nominal inferior a 0,75 kW también están afectados por la Directiva de diseño ecológico y deben cumplir unos niveles mínimos de eficiencia de acuerdo con la norma IE2."

Todo lo que quiera saber sobre la Directiva de diseño ecológico y su aplicación: aquí encontrará las respuestas adecuadas a sus preguntas.

¿Qué debo saber sobre la Directiva de diseño ecológico en general?

¿Qué es la Directiva de diseño ecológico?

La Directiva de diseño ecológico, como marco legal de la Unión Europea (UE), obliga a los fabricantes de aparatos que consumen energía a aumentar la eficiencia energética de sus productos y a reducir su impacto ambiental. Esto se aplica tanto a los bienes de consumo, como las lavadoras, como a los productos industriales, como los motores eléctricos.

Los requisitos detallados de eficiencia energética para categorías específicas de productos son descritos por la UE en las medidas de aplicación. En el reglamento de aplicación (CE) 640/2009, se prescriben niveles mínimos de eficiencia específicos para los motores eléctricos.

Para simplificar, utilizaremos ""Directiva de diseño ecológico"" como término genérico, refiriéndonos también al reglamento de aplicación para los motores eléctricos.

¿Cuándo entra en vigor la Directiva de diseño ecológico?

Desde 2011, los motores eléctricos ya tienen que cumplir los requisitos de la Directiva de diseño ecológico. Tras endurecerse en 2015 y 2017, los requisitos vuelven a aumentar con el nuevo reglamento de aplicación 2019/1781 a partir del 1 de julio de 2021.

¿Dónde se aplica la Directiva de diseño ecológico?

La Directiva de diseño ecológico es válida como marco jurídico de la UE en todos los Estados miembros. Además, también se aplica en los siguientes países:

  • Noruega
  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Suiza

¿En qué se diferencia la Directiva de diseño ecológico respecto de la norma IEC 60034-30?

La norma IEC divide los motores eléctricos en clases según su eficiencia y los clasifica con los códigos IE. Esto permite comparar la eficiencia de los motores eléctricos a nivel internacional en cuanto a su eficiencia. Actualmente se definen las siguientes cuatro clases de eficiencia:

  • IE1 - Eficiencia estándar
  • IE2 - Alta eficiencia
  • IE3 - Eficiencia Premium
  • IE4 - Eficiencia Super Premium


Sin embargo, la norma IEC no exige niveles mínimos de eficiencia. Estos se especifican en las leyes regionales, como el reglamento de aplicación de la Directiva de diseño ecológico, y pueden variar de una región a otra.

¿Qué requisitos habrá que cumplir en el futuro?

A partir del 1 de julio de 2021, los motores eléctricos de nueva comercialización tendrán que cumplir las siguientes clases de eficiencia energética:

  • Potencia nominal de salida igual o superior a 0,12 kW e inferior a 0,75 kW: IE2
  • Potencia nominal igual o superior a 0,75 kW e inferior a 1,000 kW: IE3


Además, a partir del 1 de julio de 2023, los nuevos motores eléctricos que se comercialicen deberán cumplir con las siguientes clases de eficiencia energética:

  •  Potencia nominal  igual o superior a 75 kW e inferior a 200 kW: IE4

¿Qué significa "Comercializar"?

No se podrá comercializar ningún motor eléctrico nuevo que no cumpla los últimos requisitos dentro del área de aplicación después de las fechas límite indicadas. ""Comercialización"" significa la puesta a disposición de un nuevo producto por primera vez en el mercado del Espacio Económico Europeo. La entidad responsable de la comercialización de un producto puede ser un fabricante o un importador.

Los productos que se exportan y no permanecen en el Espacio Económico Europeo no se consideran ""comercializados"". Por tanto, estos productos pueden seguir vendiéndose en el Espacio Económico Europeo, pero no deben llevar el logotipo CE. El vendedor debe informar al cliente de que el producto no es apto para funcionar en el Espacio Económico Europeo.

¿Qué ocurre con los motores eléctricos que no cumplen la normativa después de la fecha límite?

Si los motores eléctricos se comercializaron por primera vez en el Espacio Económico Europeo antes de la fecha límite de entrada en vigor de la Directiva de diseño ecológico (p.ej. una importación), todavía pueden revenderse o ponerse en funcionamiento después de la entrada en vigor.

¿Cómo deben etiquetarse los motores eléctricos afectados?

La declaración CE y el logotipo CE confirman el cumplimiento de las normas y leyes aplicables en la UE, es decir, también el cumplimiento de la Directiva de diseño ecológico. Además, la Directiva de diseño ecológico exige, entre otras cosas, la siguiente información sobre el motor eléctrico:

  • Eficiencia a plena carga
  • Clase de eficiencia
  • Año de producción