Tecnología de seguridad: Para la protección de personas y máquinas.

La seguridad funcional es parte imprescindible en la construcción moderna de máquinas e instalaciones. Se trata de cumplir con la normativa para así hacer posibles aplicaciones que se puedan utilizar en un futuro.

Hemos recopilado una gran variedad de información relacionada con el tema de la seguridad funcional y le presentamos la normativa actual, como la directiva de máquinas 2006/42/CE y la norma EN ISO 13849-1.

Ambos reglamentos están en vigor desde finales del año 2009. En Lenze le informaremos sobre los detalles y los pasos que dispone, por ejemplo, la norma EN ISO 13849-1, a la hora de construir una máquina segura.

Further information