Eficientes en tareas de máquinas básicas y complejas

Motor trifásico MH (IE2) de alta eficiencia energética para movimientos constantes y variables

  • Rango de potencia: de 0,75 a 45 kW
  • Rango de par: de 5,08 a 290 Nm

Apto para el funcionamiento en red

Ventajas:

  • Eficiencia energética según IE2
  • Motores de 4 polos en los modelos B3, B5 y B14
  • Grado de protección IP55
  • Opciones de conexión: caja de bornes, conector HAN y conector ICN
  • Monitorización de temperatura
  • Sistema modular para la adaptación funcional a su aplicación
  • Frenos de servicio y mantenimiento
  • Ventilador propio

Configurar MH ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • M-n característica
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer MH AC motors IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

ACESA-DRIVES, S.A DE CV

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)