Estos motorreductores cónicos IE5 de alta eficiencia y diseño compacto ya cumplen los estándares del futuro. Las unidades de accionamiento compactas pueden alcanzar pares de arranque muy elevados durante el funcionamiento sin sensores en el convertidor. Los accionamientos pueden utilizarse en todo el mundo y cumplen la mayoría de las homologaciones de certificaciones.

Gracias al reductor cónico, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.

Características principales

  • Alta eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según la norma GB300253-2024
  • Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
  • Preparado para los futuros requisitos estándar de los accionamientos
  • Permite programas de apoyo a la eficiencia energética regionales o específicos para cada mercado
  • Engranaje cónico extremadamente eficiente con diseño compacto
  • Más compacto que una solución de accionamiento IE3
  • Optimizado para un funcionamiento sin sensores con los convertidores de frecuencia i510/i550 cabinet, i550 protec y i550/i650 motec

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.37 ... 11 kW
8 ... 4300 Nm
Relación de transmisión máxima: i=2935

Modelo

de 2, 3 y 4 etapas

Configurar producto

Product support

Contacto