Los motorreductores helicoidales robustos y de uso universal son una unidad de accionamiento axial y se pueden regular continuamente con el convertidor de frecuencia integrado. Cumplen con la clase de eficiencia IE3.

Gracias al reductor helicoidal, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.

Características principales

  • Reductores axiales robustos compactos
  • Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
  • Gama ampliada de funciones: Logic PLC, tablas de posicionamiento, «Par desconectado de
    forma segura (STO)» a través de CIP Safety

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 7.5 kW

4 ... 3000 Nm

Relación de transmisión máxima: i=3240

Modelo

de 2, 3 y 4 etapas

Configurar producto

Product support

Contacto