Motorreductores cónicos g500-B + m500 + i650 motec
Estos motorreductores cónicos eficientes son una unidad de accionamiento compacta y potente y se pueden regular continuamente con el convertidor de frecuencia integrado. Cumplen la clase de eficiencia IE3.
Gracias al reductor cónico, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Engranaje cónico extremadamente eficiente con diseño compacto
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
- Gama ampliada de funciones: Logic PLC, tablas de posicionamiento, «Par desconectado de forma segura (STO)» a través de CIP Safety
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.25 ... 7.5 kW 8 ... 4300 Nm Relación de transmisión máxima: i=2950 |
|---|---|
| Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |