Motores trifásicos con funcionamiento por Inverter

Funcionamiento óptimo controlado o regulado.

En un rango de potencia de 0.12 a 45 KW, Lenze ofrece motores trifásicos accionados por convertidores para tareas extensas. Estos accionamientos se diferencian en la clase de eficiencia y pueden utilizarse para las versiones necesarias en el funcionamiento de convertidor regulado o controlado.

Ventajas:

  • Diferentes clases de eficiencia para el máximo aprovechamiento rentable
  • Ahorro de espacio gracias al acoplamiento directo compacto en reductores Lenze
  • Un sistema modular orientado a la aplicación hace posible una aplicación universal para tareas de máquinas extensas
  • Los conectores enchufables habituales en el mercado proporcionan una conexión rápida, incluso en caso de servicio
Motores MF optimizados para convertidores

Motores trifásicos MF optimizados para …

Motores MF optimizados para convertidores

Motores MF optimizados para convertidores

Motor trifásico energéticamente eficiente, optimizado para convertidores para movimiento variable. Rango de potencia: 0,55 a 22 kW (1,53 a 59,2 Nm)

Motores IE3 m550-P

Motores trifásicos IE3 m550-P para el …

Motores IE3 m550-P

Motores IE3 m550-P

Motor trifásico energéticamente eficiente (IE3) para movimientos constantes y variables. Apropiado para el funcionamiento en red energéticamente eficiente y el funcionamiento con convertidores. Rango...

Motores IE2 MH

Motores trifásicos IE2 MH para el …

Motores IE2 MH

Motores IE2 MH

Motor trifásico energéticamente eficiente (IE2) para movimientos constantes y variables.

Apropiado para el funcionamiento con convertidores y el funcionamiento en red energéticamente eficiente. Rango...

Motores IE1 MD

Motores trifásicos IE1 MD para el …

Motores IE1 MD

Motores IE1 MD

Motor trifásico para movimiento constante y variable. Apropiado para el funcionamiento en red y el funcionamiento con convertidores. Rango de potencia: 0,12 a 22 kW (0,8 a 144 Nm)