Causan buena impresión incluso en entornos extremos

Convertidor de frecuencia descentralizado SMVector IP65 para el montaje en pared

Datos de potencia:

  • Red: 1 CA 120/240 V: de 0,37 a 1,1 kW/de 2,4 a 6 A
  • Red: 1/3 CA 200/240 V: de 0,37 a 2,2 kW/de 2,4 a 9,6 A
  • Red: 3 CA 200/240 V: de 4,0 a 15 kW/de 16,5 a 54 A
  • Red: 3 CA 400/480 V de 0,37 a 22 kW/de 1,1 a 46 A
  • Red: 3 CA 600 V: de 0,75 a 22 kW/de 1,7 a 32 A

Especialmente adecuado para, p. ej., instalaciones de producción en la industria alimentaria o accionamientos al aire libre.

Ventajas:

  • Conexiones: paro/marcha, entrada analógica, entradas/salidas digitales (4/1) de libre programación
  • Comunicación: Modbus/RS485, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS
  • Varias modelos de carcasa
  • Indicador LED
  • Alto grado de protección IP65

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019

ACESA-DRIVES, S.A DE CV