Flexible, FAST y con garantía de futuro

Con el nuevo servoconvertidor i950 ampliamos nuestro sistema de automatización con un nuevo servoaccionamiento que se integra de forma homogénea y sencilla en nuestra plataforma de automatización.

La misma arquitectura, la misma ingeniería y el uso del mismo software de aplicación eliminan las fronteras entre la automatización basada en accionamiento y la automatización basada en controlador. Nuestra FAST Application Software Toolbox se puede utilizar con todos los productos.

Con FAST les facilitamos muchas cosas a los clientes, ya que las aplicaciones FAST del i950 se pueden emplear inmediatamente y adaptar a la tarea mecánica correspondiente mediante una simple parametrización. En caso necesario, también se pueden adaptar y ampliar fácilmente según las especificaciones del cliente.

Asimismo, el servoconvertidor i950 sirve como aumento de potencia del servoconvertidor i700 en nuestro sistema basado en controlador en un rango de entre 22 y 110 kW.

Ventajas:

  • Una plataforma escalable de forma flexible: El i950 es el complemento de la plataforma de automatización homogénea de Lenze para soluciones de máquinas modulares, escalable de forma flexible desde el módulo de máquinas más pequeña con un solo eje giratorio hasta sistemas multieje complejos.
  • Aplicaciones FAST de uso inmediato: El i950 tiene FAST «Inside»: Aplicaciones tecnológicas que se pueden seleccionar, parametrizar y utilizar de inmediato muy fácilmente a través del EASY Starter.
  • Con garantía de futuro y preparado para la industria 4.0: Con estándares abiertos como PLCopen, IEC61131-3 y CIA402 permitimos a los OEM una alta reutilización de las tareas de ingeniería, tanto hoy como en el futuro.
  • Diseño compacto: El i950 presenta un diseño muy compacto en todas sus formas y se puede integrar a hasta 15 kW en armarios eléctricos de 250 mm de profundidad.

Configurar i950 ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Brochure i950 servo inverters
    Date
    29.01.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i950 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual Servo Inverter i950 Cabinet 0.55-110kW
    Date
    21.10.2019

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Commissioning manual i950 TA CiA402 Advanced
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Electronic Gearbox
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Speed Control
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Sync and Correction
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Table Positioning
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Winder Dancer
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Winder Tension
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual Servo Inverter i950 Firmware 01-03-07-xx
    Date
    03.12.2019

  • Mounting instructions i950 cabinet_0.37-110kW
    Date
    16.06.2020
  • Mounting instructions I95MA Feedback modules
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions I95MA Network modules
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions I95MA SD card
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-BS-STO
    Date
    12.07.2019
  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-ES
    Date
    12.07.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i950_Accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i950_230V
    Date
    09.07.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i950_400_480V
    Date
    30.06.2020
  • Certificate Safety engineering i95A EC Type-Examination Servo Drive i950
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering i95A EC Type-Examination Servo Drive i950_Extended Safety Function
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering i95Axxxxx1Cxxxxxxx Characteristic values i950 SIL3
    Date
    12.07.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017