Los convertidores de frecuencia i510 e i550 admiten un rango de potencia de 0,25 a 132 kW. El sencillo convertidor i510 abarca un rango de potencia de 0,25 a 15 kW; el convertidor universal i550, que, p. ej., permite la comunicación a través de todos los buses de campo convencionales, abarca un rango de potencia de 0,25 a 132 kW.

Ambos dispositivos son muy convincentes gracias a:

  • Diseño fino a partir de 60 x 130 mm: caben en cualquier armario eléctrico
  • Funcionalidad escalable gracias a su diseño modular
  • Gran facilidad de uso

El diseño modular admite diferentes configuraciones de producto para adaptarse a las necesidades de la máquina.

Este eficaz accionamiento se puede emplear para accionamientos de transporte, traslación y bobinadora, así como para bombas, ventiladores y muchas otras tareas mecánicas. La innovadora interacción vía WLAN proporciona tiempos récord de puesta en marcha y también un diagnóstico muy cómodo.

Estos convertidores ya cumplen la norma EN 50598-2, que entrará en vigor en el futuro.

Resumen de las ventajas de los convertidores de frecuencia i510:

Datos de potencia:
  • Red: 1 CA 230 V = de 0,25 a 2,2 kW
  • Red: 1/3 CA 230 V = de 0,25 a 5,5 kW
  • Red: 3 CA 400 V = de 0,37 a 15 kW
Funciones:
  • Control por característica U/f lineal/cuadrado (VFC plus)
  • Control vectorial sin sensor (SLVC)
  • Función de ahorro de energía (VFC-Eco)
  • Servorregulación (SC-ASM) con realimentación
  • Regulación vectorial sin sensor para motores síncronos (hasta 22 kW)
  • Frenado por corriente continua
  • Gestión de frenos para el mando de freno sin desgaste
  • Rampas en S para una aceleración y deceleración suaves
  • Rearranque al vuelo, regulador PID
Comunicación: CANopen, Modbus RTU
Homologaciones: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 conforme a EN 50598-2
Eficiencia energética:La más alta para convertidores con IE2 conforme a EN 50598-2

Configurar i510 ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i510 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual i51AE Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    18.12.2019

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Commissioning manual i510 Cabinet 0.25-11kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 0.75-11kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE137B100L0000S 0.37kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i51AE i510
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017