Apoyamos su ingeniería.
La herramienta idónea para cada tarea.
EASY Engineering Tools
¿Quiere planificar, construir o poner en marcha máquinas? ¿Configurar o diagnosticar máquinas existentes? Independientemente de si se trata de aplicaciones sencillas o de si busca la máxima precisión y dinámica, puede seleccionar las herramientas adecuadas y ejecutar su ingeniería de una manera más rápida y sencilla.
Planificación

EASY Product Finder
El EASY Product Finder (EPF) es la herramienta online para buscar, configurar, solicitar presupuestos y pedir productos de Lenze. El EPF le presenta toda la información sobre nuestra gama de productos que le pueda resultar útil. Esto incluye, p. ej., datos CAD y características de par-velocidad relevantes del producto. Con un dimensionado básico puede calcular casos de aplicación fácilmente y, así, desarrollar las primeras ideas para la solución de maquinaria.
Drive Solution Designer
Un dimensionado del accionamiento orientado a la aplicación es la esencia del desarrollo de un sistema de maquinaria orientado a los objetivos. Con el Drive Solution Designer (DSD) puede crear, optimizar y documentar soluciones de accionamiento. El DSD tiene en cuenta la eficiencia energética para cada caso de aplicación por separado. De esta manera, la herramienta cubre los potenciales de ahorro durante el desarrollo del sistema de maquinaria.


EASY System Designer
El EASY System Designer (ESD) es una herramienta basada en web para toda la planificación de soluciones de máquinas, compuesta por software y componentes de automatización y accionamiento. En colaboración con los clientes, utilizamos la herramienta de ingeniería durante la planificación de la máquina y hacemos realidad sus ideas con garantía de futuro.
Aspectos destacables:
- Tiempos de desarrollo más cortos con menor gasto de personal y decisiones más rápidas gracias al dimensionado sencillo del sistema
- Seguridad de tomar las decisiones correctas gracias a los conocimientos expertos integrados
- Continuidad en el proceso de ingeniería con herramientas y servicios homogéneos
- Planificación eficaz mediante la capacidad de reutilización de las soluciones
- Procesos ajustados gracias a la colaboración basada en web
El camino a la transformación digital: con Lenze, no solo podrá recorrerlo en la producción, sino también en el desarrollo y la construcción de máquinas.
Implementación
PLC Designer
El PLC Designer es la herramienta para la creación de programas y la puesta en marcha de productos con funcionalidad PLC con base en CODESYS V3. La programación de la lógica y el movimiento se realiza según la norma IEC 61131-3. Los bloques con certificación PLCopen para Motion Control y Coordinated Motion permiten implementar incluso proyectos de PLC complejos con la ayuda de un Cam Editor gráfico para perfiles de levas, depuradores y funciones de vigilancia.


EASY UI Designer
El EASY UI Designer es una herramienta que permite crear fácilmente interfaces de usuario de nuestra serie de PC industriales v800. El software ofrece numerosas funciones y un editor gráfico potente para diseñar conceptos de interfaces personalizados para la construcción de máquinas e instalaciones. Puede crear sus propias plantillas para una aplicación personalizada y convertir así al usuario en el centro de atención, con un manejo de la máquina intuitivo y fácil de usar.
VisiWinNET®
Representación sencilla de aplicaciones: La familia de productos VisiWinNET® es una plataforma de software de visualización para la construcción de máquinas e instalaciones que destaca sobre todo por la escalabilidad y la combinación del sistema runtime y el sistema desarrollador.
Ventajas:
- Software de visualización universal integrado
- Tanto para el manejo y la observación clásicos a pie de máquina (HMI) como para sistemas SCADA exigentes con tecnología cliente/servidor
- Creación rápida de aplicaciones
- Componentes de visualización prefabricados (templates) y ejemplos que ayudan a la creación rápida y eficiente de aplicaciones

Funcionamiento
EASY Starter
El EASY Starter ayuda a los técnicos de servicio durante la puesta en marcha y el mantenimiento de las máquinas mediante cuadros de diálogo de diagnóstico y parametrización fáciles de usar. La herramienta permite realizar un diagnóstico online y una detección de errores de modo opcional sin riesgo de cambiar la aplicación por accidente. El EASY Starter ofrece todas las funciones para el funcionamiento seguro de las máquinas. Con las funciones básicas del EASY Starter puede cargar aplicaciones terminadas, actualizar el firmware de los dispositivos y adaptar parámetros en interfaces guiadas por contexto.

En el área de descargas podrá descargar todas las herramientas de ingeniería EASY y sus productos antecesores.
Licencias para EASY Engineering Tools
La licencia adecuada para cada usuario
Más información sobre las licencias para herramientas de ingeniería EASY