Su máquina decide:

Soluciones personalizadas para la logística de almacenes

Estanterías móviles: más espacio en la mínima superficie

  • Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados y reducen las tareas de mantenimiento.
  • Conceptos de instalación flexibles gracias a la tecnología de accionamiento descentralizada y centralizada
  • Tecnología de accionamiento altamente eficiente con capacidad de sobrecarga múltiple
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía
  • Gran fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en el sector de los sistemas transportadores

Transportadores de cinta, de rodillos y de cadenas: eficiencia constante

  • Solución de accionamiento descentralizada sencilla y eficiente para velocidades de transporte altas y variables en los sistemas transportadores horizontales
  • Gran fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en el sector de los sistemas transportadores
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía
  • Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados y reducen las tareas de mantenimiento.
  • Trabajo mínimo de instalación y cableado gracias al sistema de accionamiento descentralizado
  • Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas

Transportador de esquina: experto en cambiar el sentido

  • Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas
  • Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados y reducen las tareas de mantenimiento.
  • Trabajo mínimo de instalación y cableado gracias al sistema de accionamiento descentralizado
  • Gran fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en el sector de los sistemas transportadores
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía

Estación de elevación: para las más altas exigencias

  • Gran fiabilidad para superar grandes alturas gracias a una gestión de frenos con poco desgaste
  • El soporte de la carga mediante el motor en parada garantiza que el freno no actúe, protegiendo así el material.
  • Cambio rápido y sencillo durante el mantenimiento gracias a la tecnología enchufable
  • Menor consumo de energía mediante realimentación a grandes alturas

Carruseles: espacio de almacenamiento aprovechado al máximo

  • Gran disponibilidad de almacén gracias a soluciones de automatización eficientes con tecnología de eficacia probada
  • Gran fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en la tecnología de accionamiento
  • Tecnología de accionamiento altamente eficiente con capacidad de sobrecarga múltiple, así como un consumo de energía reducido gracias a reductores de gran rendimiento
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía

Transelevador: almacenista altamente automatizado

  • Un paquete de soluciones completo para transelevadores avanzados de la próxima generación
  • Fácil puesta en marcha gracias a las funciones de tecnología prefabricadas
  • Mayor capacidad de almacenamiento disponible mediante la reducción de las zonas de almacenamiento intermedio
  • Gran disponibilidad gracias a décadas de experiencia con transelevadores
  • Menor consumo de energía mediante el conjunto de circuito intermedio de CC formado por accionamiento de traslación y elevación
  • Unidades de realimentación para balances energéticos óptimos