Sistemas de gestión de cargamento en aeropuertos
Sistemas de gestión de cargamento en aeropuertos
Llevan la mercancía de viaje
En todo el mundo, la mayoría de los aeropuertos no solo se encarga del transporte de pasajeros, sino también del de mercancías. Gracias a nuestra dilatada experiencia y a nuestros conocimientos, así como a nuestro amplio catálogo de productos, le ofrecemos las mejores soluciones para el ámbito de la carga. Con nosotros conseguirá la aplicación adecuada para el transporte eficiente de mercancías, desde una pequeña carta hasta mercancías voluminosas y envíos pesados.
El tránsito de mercancías en un aeropuerto presenta requisitos especiales para los sistemas de transporte:
- Consideración de las normas de la IATA (International Air Transport Association)
- Gran rendimiento de la instalación
- Tiempos de transbordo muy cortos
- Servicio técnico rápido durante el funcionamiento
Nosotros le prestamos apoyo con soluciones innovadoras y personalizadas.
Transelevador (ETV): almacenamiento horizontal y vertical
- Un paquete de soluciones completo para transelevadores avanzados de la próxima generación
- Fácil puesta en marcha gracias a las funciones de tecnología prefabricadas
- Mayor capacidad de almacenamiento disponible mediante la reducción de las zonas de almacenamiento intermedio
- Gran disponibilidad gracias a décadas de experiencia con transelevadores
- Menor consumo de energía mediante el conjunto de circuito intermedio de CC formado por accionamiento de traslación y elevación
- Unidades de realimentación para balances energéticos óptimos
Carro de transporte: especialista en el transporte horizontal a un mismo nivel
- Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados.
- Tecnología de accionamiento altamente eficiente con capacidad de sobrecarga múltiple
- Posicionamiento de desconexión integrada con evaluación del detector
Transportador de rodillos: el elemento de transporte básico
- Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes y rampas de aceleración y deceleración definidas según la IATA
- Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados.
- Gran densidad de potencia del sistema de accionamiento gracias a la capacidad de sobrecarga cuádruple
- Reducción del trabajo de cableado gracias a la eliminación de las soluciones de contactor y arrancador utilizadas hasta ahora
- Reducción de la cantidad de variantes gracias al ajuste libre de la velocidad
Transportador de esquina: experto en cambiar el sentido
- Solución de accionamiento de eficacia probada para modificar la dirección de transporte de los Unit Load Devices (ULD) en 90 grados
- Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados.
- Tecnología de accionamiento altamente eficiente con capacidad de sobrecarga múltiple
- Posicionamiento de desconexión integrada con evaluación del detector