Soluciones robustas para los requisitos de la industria textil

Implicación completa. En cualquier situación.

Para poder satisfacer los requisitos especiales de la industria textil, confíe en nuestros conocimientos, adquiridos a lo largo de muchos años trabajando en el dimensionado de accionamientos y en nuestro catálogo de productos específico. Ellos son la base de una solución robusta, adaptada a las condiciones de cada instalación de producción.

De esta manera se pueden compensar posibles fallos de red causados por redes inestables y enfrentarse a condiciones ambientales especiales, como la alta humedad ambiental, el polvo o la suciedad.

Equipado para todo:

  • Sistemas inteligentes para gestionar interrupciones de red
  • Productos para el uso en entornos con altas temperaturas ambiente
  • Sistemas de refrigeración alternativos para reguladores de frecuencia y servorreguladores en armarios eléctricos
  • Placas revestidas

Motores

  • Motores sin ventilador
  • Motores con campanas de ventilador especiales
  • Controladores sin ventilador
    • SAI integrado
    • utilizable en entornos con una temperatura ambiente de hasta 55 °C

Sistemas de refrigeración alternativos

Sistemas de refrigeración alternativos, como tecnología Push-Trough y Cold-Plate

Sistemas inteligentes

Sistemas inteligentes para puentear breves cortes de red y para la parada de la línea guiada por generador en caso de fallo de red total.

Placas revestidas para proteger contra influencias ambientales

Placas revestidas para proteger contra influencias ambientales.