Su máquina decide:
Soluciones personalizadas para su tarea de maquinaria
Nuestros ejemplos de soluciones
Aplicaciones típicas de converting y artes gráficas con ejemplos de soluciones mediante una plataforma de automatización homogénea a partir de software modular y hardware escalable, así como sistemas de accionamiento fiables.
Fabricación de cartón ondulado: la onda perfecta para su cartón
- Diseño modular de productos de simple y doble cara con alimentación de papel correspondiente bajo un controlador por módulo de maquinaria con interfaz con el control de la instalación: esto permite una adaptación muy sencilla a la configuración individual de la instalación en cuanto a los tipos y combinaciones de ondas.
- Accionamientos universales con parámetros que se conservan de forma centralizada en el controlador superior y se transfieren a los accionamientos durante la inicialización: esto permite simplificar la gestión de almacén y el servicio técnico.
- Funcionamiento con gran eficiencia energética mediante el conjunto de CC formado por unidades de tracción y frenado, carro de almacenamiento y unidad de arranque del rodillo.
Cizalla transversal: cortes transversales limpios
- Ingeniería de software sencilla gracias al módulo de software estándar Lenze FAST «Cross Cutting»:
- Funcionalidad y rendimiento escalables, desde el corte transversal estándar hasta el funcionamiento altamente dinámico con control anticipativo de par y sincronización precisa de marcas de corte.
- Procedimiento y referenciado manuales integrados, así como visualización
- Baja potencia de alimentación gracias a la posibilidad de conectar un módulo de capacidad externo para el suministro y el consumo de energía al acelerar y frenar el cilindro de corte
- Compensación energética entre los accionamientos de entrada y salida mediante funcionamiento en un circuito intermedio
- Bajos costes de inversión gracias a la implementación opcional de una instalación de corte transversal dúplex en un controlador conjunto de Lenze
Impresión flexográfica en línea: Para estampados de gran valor.
- Impresión de alta precisión gracias a una sincronización rápida de los mecanismos de impresión mediante bus del sistema CAN independiente
- Opciones de ampliación sencillas gracias al diseño modular de los mecanismos de impresión. El uso de accionamientos inteligentes en la línea principal permite añadir tintas adicionales y estaciones de acabado sin un aumento significativo de la carga del control superior de la maquinaria.
- Entorno unificado de desarrollo con posibilidad sencilla de integración de actuadores y sensores externos, como regulaciones del borde de la banda, sistemas de regulación de registro y sistemas de inspección con cámara.
Serigrafía rotativa: para una impresión permanente
- Ingeniería fácil gracias al entorno de programación unificado para la visualización, los accionamientos de los rodillos de impresión y los variadores de velocidad
- Soporte de conceptos de máquinas modulares, con base en una configuración para el número máximo de colores con estaciones opcionales
- Gran exactitud de impresión mediante el uso de servoejes sincronizados
- Elevada disponibilidad de la instalación gracias a la posibilidad de que un eje alternativo asuma la impresión en caso de fallo o avería en el mecanismo de impresión
Cizalla longitudinal: bobinado seguro y preciso
- Automatización homogénea, desde el movimiento hasta la lógica y la visualización
- El módulo de software estándar Lenze FAST «Winder» reduce los costes y aumenta la productividad y la calidad:
- Respaldado por 70 años de experiencia en el sector del bobinado
- Reducción de la potencia de accionamiento de los accionamientos de bobinadoras mediante rangos de regulación amplios con aprovechamiento del margen de debilitamiento de campo
- Ahorro de sensores gracias a un calculador de pares y diámetros integrado
- Alta calidad de bobinado gracias a la compensación de magnitudes perturbadoras (fricción, aceleración)
- Cambio rápido de producto mediante una conmutación sencilla de modos de operación con asignación de líneas de bobinado individuales para cada producto
- Menor trabajo de cableado gracias a la topología avanzada EtherCAT/FSoE