Soluciones robustas para los requisitos de la logística de almacenes

Implicación completa. En cualquier situación.

Para poder satisfacer los requisitos especiales de la logística de almacenes, confíe en nuestros conocimientos, adquiridos a lo largo de muchos años trabajando en el dimensionado de accionamientos, y en nuestro catálogo de productos específico. Ellos son la base de una solución robusta, adaptada a las condiciones de cada instalación.

De esta manera se puede reaccionar ante posibles fallos de red causados por redes inestables y proteger la instalación.

Equipado para todo

  • Sistemas minuciosamente analizados permiten el cambio de equipos durante el funcionamiento
  • Productos para el uso silencioso
  • La escalabilidad de los productos reduce notablemente el número de variantes
  • Reducción del peso gracias al uso de materiales de aleación ligera
  • Adecuado para condiciones ambientales especiales, como, p. ej., temperaturas de congelación

Reducción sencilla de la cantidad de variantes

  • Capacidad de sobrecarga cuádruple
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción de la cantidad de variantes en hasta un 70 %
  • Menor necesidad de almacenamiento
  • Parametrización a través de NFC

Preparado para condiciones ambientales especiales

  • Protección óptima contra la corrosión en el ámbito de los productos frescos entre 0 y +10 °C
  • Modelo inoxidable
  • Pintura OKS-L
  • Reserva de par especial y adaptaciones del aceite del reductor y de las juntas en el rango de temperatura entre 0 y -30 °C

Cambio rápido y sencillo en caso de servicio

  • Reductores de aluminio en lugar de pesados reductores de fundición gris
  • Tecnología de conexión por enchufe
  • Parametrización a través de NFC
  • Medidas de conexión habituales en la industria

Dimensionado del accionamiento según las necesidades con el Drive Solution Designer (DSD)

  • Conocimientos fundamentados sobre aplicaciones de accionamientos, como p. ej. física de accionamiento, variantes o eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso individuales y perfiles de velocidad
  • Estructura de accionamiento completa para los requisitos de la máquina
  • El Energy Pass permite determinar los potenciales de ahorro a simple vista