Ecológicamente razonables, económicamente valiosas.

Eficiencia energética con las BlueGreen Solutions de Lenze

Desde una perspectiva global le enseñamos cómo aumentar la eficiencia energética para su tarea de accionamiento mediante tecnología de accionamiento y automatización inteligente. Además, lo ayudamos a cumplir normas y leyes importantes.

El incremento de la eficiencia energética de accionamientos parte de tres principios

1. Uso inteligente de la energía eléctrica: El mínimo necesario

  • Dimensionado de acuerdo con las necesidades
  • Funcionamiento regulado (convertidor de frecuencia)
  • Control de movimiento y regulación de alta eficiencia energética

2. Transformación de energía con alto rendimiento

  • Componentes con alto rendimiento (motores, reductores)

3. Aprovechar la energía de frenado

  • Intercambio de energía entre accionamientos
  • Almacenamiento intermedio de la energía de frenado
  • Realimentación de la energía de frenado

Dimensionado eficiente del accionamiento con el Drive Solution Designer (DSD)

El dimensionado inteligente del accionamiento es la base para obtener una solución de accionamiento con un dimensionado exacto y, por consiguiente, con el menor tamaño posible y los componentes correctos. Gracias al Drive Solution Designer (DSD) los potenciales de ahorro se detectan fácilmente y se documentan en el Energy Pass. También facilita una comparación trazable de varias soluciones.

El DSD presenta de forma sencilla información especializada sobre el dimensionado, con conocimientos fundamentados sobre aplicaciones de accionamiento, como, p. ej., la física de accionamiento, las variantes o la eficiencia energética. El dimensionado del accionamiento se realiza con base en cálculos con datos de proceso individuales, así como perfiles de velocidad, y tiene en cuenta toda la estructura del accionamiento para las exigencias de la máquina.

En el curso de formación de DSD le explicaremos la aplicación sencilla de esta herramienta de ingeniería.