Soluciones robustas para los requisitos de la logística aeroportuaria

Implicación completa. En cualquier situación.

Para poder satisfacer los requisitos especiales de la logística aeroportuaria, confíe en nuestros conocimientos, adquiridos a lo largo de muchos años trabajando en el dimensionado de accionamientos, y en nuestro catálogo de productos específico. Ellos son la base de una solución robusta, adaptada a las condiciones de cada aeropuerto.

Equipado para todo:

  • Sistemas minuciosamente analizados permiten el cambio de equipos durante el funcionamiento
  • Productos para el uso silencioso
  • La escalabilidad de los productos reduce notablemente el número de variantes
  • Reducción del peso gracias al uso de materiales de aleación ligera
  • Dimensionado del accionamiento según las necesidades con un balance energético optimizado

Reducción sencilla de la cantidad de variantes

  • Capacidad de sobrecarga cuádruple
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción de la cantidad de variantes en hasta un 70 %
  • Menor necesidad de almacenamiento
  • Parametrización a través de NFC

Cambio rápido y sencillo en caso de servicio

  • Reductores de aluminio en lugar de pesados reductores de fundición gris
  • Tecnología de conexión por enchufe
  • Medidas de conexión habituales en la industria

Reducción del ruido

  • Nivel de ruido adecuado para cada caso

Dimensionado del accionamiento según las necesidades con el Drive Solution Designer (DSD)

  • Conocimientos fundamentados sobre aplicaciones de accionamientos, como p. ej. física de accionamiento, variantes o eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso individuales y perfiles de velocidad
  • Estructura de accionamiento completa para los requisitos de la máquina
  • El Energy Pass permite determinar los potenciales de ahorro a simple vista