Sistemas de gestión de equipajes en aeropuertos

Sistemas de gestión de equipajes en aeropuertos

Desde la recepción del equipaje hasta su entrega

Los aeropuertos no son solamente un lugar de paso de millones de pasajeros, sino también de un número incluso mayor de piezas de equipaje y carga.

Es un lugar clave para aplicaciones intralogísticas con instalaciones de transporte eficientes, que están conectadas de manera óptima y segura a sistemas anteriores y posteriores.

El transporte de equipaje en un aeropuerto presenta las más elevadas exigencias a los sistemas de transporte:

  • Gran cantidad de piezas de equipaje o clasificación de equipajes
  • Consumo de energía reducido
  • Servicio técnico sencillo durante el funcionamiento
  • Nivel de ruido bajo

Nosotros le prestamos apoyo con soluciones innovadoras, personalizadas y energéticamente eficientes.

Almacenamiento de piezas de equipaje recibidas

  • Gran disponibilidad de almacén gracias a soluciones de automatización eficientes con tecnología de eficacia probada para transelevadores
  • Gestión de gran cantidad de piezas de equipaje gracias a componentes de alto rendimiento
  • Funciones tecnológicas modulares que aportan flexibilidad
  • Alta eficiencia gracias a una coordinación optimizada de los desplazamientos
  • Menor consumo de energía mediante el conjunto de circuito intermedio de CC formado por accionamiento de traslación y elevación
  • Unidades de realimentación para balances energéticos óptimos

 

Ejemplo de solución para facturación: timing perfecto desde el principio

  • Solución de accionamiento descentralizada sencilla y eficiente, para una entrega rápida y exacta del equipaje
  • Sistema muy silencioso gracias a la alta calidad de fabricación de los componentes
  • Consumo de energía reducido gracias a los reductores de alto rendimiento
  • Poca necesidad de mantenimiento gracias al arranque y frenado suaves con rampa ajustable
  • Reducción de la cantidad de variantes gracias a que la velocidad se puede ajustar libremente
  • Menos cableado gracias a la función de contactor y protección del motor

 

Cintas transportadoras: eficiencia constante

  • Solución de accionamiento descentralizada sencilla y eficiente para velocidades de transporte altas
  • Gran fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en el sector de los sistemas transportadores
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía
  • Poca necesidad de mantenimiento gracias al arranque y frenado suaves con rampa ajustable
  • Trabajo mínimo para la instalación y el cableado, gracias al concepto de accionamiento descentralizado

Cinta transportabandejas: gran fiabilidad

  • Solución de accionamiento descentralizada para velocidades de transporte extremadamente rápidas en trayectos largos
  • Menor consumo de energía gracias al EcoMode integrado
  • Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados.
  • Menor necesidad de cableado gracias a la eliminación de las soluciones de protección y arranque utilizadas hasta ahora

 

Separadores: selección sumamente precisa

  • Tecnología de accionamiento altamente dinámica con gran calidad de regulación para la clasificación de piezas de equipaje hacia una salida, para la clasificación final o para su enrutamiento
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía
  • Cambio rápido y sencillo en caso de servicio gracias a la tecnología de conexionado enchufable

 

Entrega de equipajes: eficiencia en la cinta circular

  • Nivel de ruido extremadamente bajo gracias a la gran calidad de fabricación de los componentes
  • Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía
  • Mayor seguridad contra fallos gracias a la capacidad de sobrecarga de los accionamientos
  • Cambio rápido y sencillo en caso de servicio gracias a la tecnología de conexionado enchufable