Los requisitos en la industria del embalaje crecen. Lenze le ofrece la solución.

Requisitos crecientes exigidos a las instalaciones de embalaje

La capacidad de innovación del sector del embalaje plantea desafíos y expectativas cada vez mayores respecto a la maquinaria y las instalaciones. Las exigencias actuales y futuras van unidas a un aumento de la digitalización. Las tendencias globales mencionadas a continuación tienen cada vez mayor relevancia para los usuarios finales.

Flexibilidad

Cada vez es más habitual considerar las máquinas como unidades individuales que pueden emplearse de forma flexible. Esto permite reaccionar con rapidez a las necesidades del comercio y cubrir un amplio catálogo de productos con una sola máquina. A esto se suman fases de reorganización cortas y cambios de formato más rápidos, con lo que disminuyen los costes a la hora de introducir nuevos productos.

Individualización

Es posible maximizar la flexibilidad hasta tamaños de lote 1. Esto nos permite dirigirnos de forma muy personalizada a los clientes, que toman parte en el desarrollo del producto. Además, la elevada flexibilidad hace posible una adaptación más rápida a las necesidades del mercado y a las cuotas crecientes de innovación, así como una disminución de las existencias en almacén («Make to Order»).

Transparencia

Una gestión de datos mejorada constituye la base para una interconexión de toda la empresa. Las estructuras de datos normalizadas simplifican todas las secuencias de trabajo y los procesos de supervisión optimizados facilitan las tareas de mantenimiento y reparación, perfeccionando así el control global de la producción. La oferta de servicios para los clientes mejora mediante el uso de dispositivos móviles y opciones de seguimiento.

Disponibilidad

La detección temprana de averías garantiza la máxima disponibilidad de la maquinaria. De esta manera se puede planificar el mantenimiento y el aprovisionamiento de recambios reduce a un mínimo el compromiso de inversión. Los recambios se pueden pedir fácilmente, suministrar rápidamente y montar sin necesidad de instrucción, lo que aumenta la libertad a la hora de adquirir maquinaria.

Interacción hombre-máquina

Los diseños intuitivos facilitan el manejo de tecnologías complejas y reducen las posibilidades de que se produzcan errores. Los terminales móviles y las interfaces abiertas permiten un control flexible y el acceso a todas las funciones de la máquina. Las tecnologías de internet prestan ayuda durante la elaboración de diagnósticos y reducen el número de errores en la producción.

Eficiencia en el uso de los recursos

La interconexión digital es la clave para el aumento de la eficiencia de los recursos. La máquina se adapta al material, y no al revés. De este modo se pueden adaptar forma óptima los gastos de material y energía y reducir a un mínimo las pérdidas de producto y material. Además, los motores con control inteligente permiten recuperar energía.

Industria 4.0: la capacidad de cooperación se volverá primordial

La fabricación de máquinas siempre ha destacado por una elevada orientación al cliente y ha convertido las necesidades de los clientes en soluciones técnicas. Con la industria 4.0 se incorporan facetas y posibilidades de fuera del mundo conocido de la fabricación de maquinaria que brindan nuevas oportunidades. Quien coopere con los socios más rápido y mejor y los integre con mayor intensidad vencerá a la competencia. La capacidad de cooperación logra una pericia que responde a las tendencias y requisitos de los clientes finales respecto a la próxima generación de máquinas.

De ese modo es posible crear soluciones técnicas e innovaciones que aporten una utilidad decisiva frente a los competidores:

  • ¿Qué utilidad del producto es decisiva para su aplicación?
  • ¿Qué medidas técnicas se han tomado ya?
  • ¿Dónde radican sus mayores retos?

Nos gustaría conversar personalmente con usted y elaborar perspectivas de cooperación.

Oops, an error occurred! Code: 20200530080824c5729c9d