Los más altos requisitos de producción:

interconexión, alto rendimiento y procesos seguros

Ejemplos de soluciones para la producción de automóviles

El proceso de producción en la industria del automóvil está sujeta a dos factores decisivos: Just-in-time y Just-in-sequence. Para garantizar estos dos factores en todo momento, ya que cualquier parada de la instalación conlleva enormes gastos derivados, benefíciese de nuestros sistemas de automatización inteligentes en combinación con soluciones de accionamiento flexibles y eficientes.

Independientemente del proyecto, nuestros expertos conocen el proceso y lo ayudarán a agilizar la producción, a aumentar la seguridad y, al mismo tiempo, a garantizar la rentabilidad y la eficiencia energética:

  • Planta de prensas
  • Taller de chapa
  • Pintura
  • Montaje

Transportadores y mesas giratorias: eficiencia constante

Solución de accionamiento descentralizada sencilla y eficiente para velocidades de transporte altas y variables en los sistemas transportadores horizontales

Gran fiabilidad gracias a los más de 30 años de experiencia en el sector de los sistemas transportadores

Menor consumo de energía gracias al ahorro en la marcha en vacío y al modo de carga parcial, así como al uso de la función «VFC eco» para el ahorro de energía

Un arranque y un frenado suaves con rampas ajustables protegen el material y los bienes transportados y reducen las tareas de mantenimiento.

Trabajo mínimo de instalación y cableado gracias al sistema de accionamiento descentralizado

Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas

Dispositivos elevadores y de montaje: para las más altas exigencias

Gran fiabilidad para superar grandes alturas gracias a una gestión de frenos con poco desgaste

El soporte de la carga mediante el motor en parada garantiza que el freno no actúe, protegiendo así el material

Cambio rápido y sencillo durante el mantenimiento gracias a la tecnología enchufable

Menor consumo de energía mediante realimentación a grandes alturas

Transelevador: almacenista altamente automatizado

Un paquete de soluciones completo para transelevadores avanzados de la próxima generación

Fácil puesta en marcha gracias a las funciones de tecnología prefabricadas

Mayor capacidad de almacenamiento disponible mediante la reducción de las zonas de almacenamiento intermedio

Gran disponibilidad gracias a décadas de experiencia con transelevadores

Menor consumo de energía mediante el conjunto de circuito intermedio de CC formado por accionamiento de traslación y elevación

Unidades de realimentación para balances energéticos óptimos

Clinchado y remachado: siempre unidos de la mejor manera

La alta precisión de los servoejes garantiza el proceso innovador y de eficacia probada de unión por recalcado.

El par exacto de nuestro motor permite que se puedan fabricar uniones no desmontables sin piezas ensamblables adicionales o auxiliares exclusivamente con base en el conformado en frío local.

La inclusión de sensores externos en nuestra automatización permite una ejecución independiente de tareas de ensamblaje ya en el ámbito preserie y de series pequeñas.

La inteligencia en nuestros convertidores permite que se puedan preparar mediciones del proceso sujetas a documentación ya en el convertidor y disponer de ellas como archivo terminado.