Reductor planetario y reductor cónico planetario g7x0/g8x0
Más precisión y flexibilidad
Con los reductores planetarios y reductores planetarios cónicos g7x0, así como el g8x0 con bajo juego angular, la gama de accionamientos mecánicos se amplía con servoaccionamientos de calidad.
Los g7x0 constituyen la solución económica para muchísimas servoaplicaciones. Se caracterizan por una buena relación calidad-precio y un catálogo completo en combinación con los servomotores de Lenze.
Los g8x0 ofrecen el máximo rendimiento y la mayor precisión. El bajísimo juego angular se puede reducir aún más de forma opcional. El catálogo ofrece otras variantes de uso universal para requisitos de precisión, y todo esto con el grado de protección IP65.
Ventajas:
- Alta flexibilidad de montaje
- Lubricación permanente sin mantenimiento para cualquier posición de montaje
- Grados de protección IP54 e IP65 para uso universal, incluso en condiciones adversas
- Reductor planetario robusto y reductor planetario cónico con brida de salida, eje macizo o eje hueco
- Amplio espectro de par y relación de transmisión para soluciones de accionamiento con una alta eficiencia
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541