Reductores planetarios MPR y MPG
Máxima precisión y dinámica
La combinación de reductores planetarios MPR y MPG Vogel y servomotor Lenze es la solución óptima para aplicaciones dinámicas y altamente dinámicas que requieren la máxima precisión.
Por ejemplo, tareas que se presentan a diario en la industria de la imprenta y el embalaje, en la tecnología de la manipulación y la robótica, en la tecnología de llenado y transporte, así como en la construcción de máquinas en general.
Los reductores planetarios MPR y MPG destacan por su resistencia a la torsión muy por encima de la media, combinada con un juego angular de hasta un arcmin.
En combinación con los servomotores síncronos MCS y los servomotores asíncronos MCA se obtienen soluciones flexibles y con una alta eficiencia energética, capaces de cubrir prácticamente cualquier aplicación.
Ventajas:
- Reductores planetarios robustos con eje macizo (MPR) o con eje con brida (MPG)
- Alto nivel de precisión para la aplicación gracias a su bajo juego angular (mín. <=1 minuto angular)
- Solución de accionamiento eficiente con alto rendimiento (>= 95 a >= 97 %)
- Se puede montar en cualquier lugar, con posibilidad de cambio posterior
- Grado de protección IP65 (a prueba de polvo, protección contra los chorros de agua desde cualquier ángulo)
Combinable con los motores siguientes:
- Con servomotores síncronos y asíncronos en el rango de potencia de 0,25 a 20,3 kW
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541