Robusto y preciso en la aplicación

Los robustos reductores helicoidales destacan por las elevadas fuerzas radiales que admiten, el preciso escalonamiento de las relaciones de reducción y su bajo juego angular.

Están disponibles en versiones de 2, 3 y 4 etapas con un par de hasta 14 000 Nm y una relación de transmisión de hasta i=3250.

Ventajas:

  • La fina escalabilidad del tamaño y el par permiten una adaptación óptima a la máquina
  • Dimensiones de ejes según el estándar del mercado y bridas homologadas para una integración fácil en la máquina
  • Eficiente gracias al gran rendimiento

Combinable con los motores siguientes:

  • Con los motores trifásicos IE2 e IE3 m550-H, m550-P y m540-P según la Directiva de diseño ecológico en el rango de potencia de 0,12 a 55 kW
    Con convertidor de frecuencia 8400 motec integrado, cubre el rango de potencia de 0,12 ... 7,5 kW.
  • Con motores trifásicos MF optimizados para el funcionamiento con Convertidor en el rango de potencia de 0,55 a 22 kW
  • Con Lenze Smart Motor m300, con par asignado de 1,75 Nm o 5 Nm
  • Con servomotores síncronos MCS y m850 en el rango de potencia de 0,25 a 15,8 kW
  • Con servomotores asíncronos MCA en el rango de potencia de 0,8 a 20,3 kW

Lenze en España - Sede Central

Configurar g500-H ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual PROJ_IE3 g500-H with m540-P helical geared motor
    Date
    19.04.2021
  • Project planning manual PROJ_IE2-IE3 helical geared motor g500-H with m550-H-P
    Date
    19.04.2021
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with m850 servo motor ID0000000509
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with MCA servo motor ID0000000257
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with MCS servo motor ID0000000735
    Date
    16.03.2020
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with m300 Smart Motor ID0000001813
    Date
    21.11.2019

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-H helical gearboxes with motors
    Date
    11.03.2021
  • Instrucciones para el montaje MEAN_IE2-IE3 helical geared motor g500-H with m550-H-P
    Date
    03.05.2021

Documentación: certificados y declaraciones

Lenze en España - Servicio