Eficiente y delgado

Los delgados reductores de ejes paralelos destacan por las elevadas fuerzas radiales que admiten, el preciso escalonamiento de las relaciones de transmisión y su bajo juego angular.

Están disponibles en versiones de 2, 3 y 4 etapas con un par de hasta 19 000 Nm y una relación de transmisión de hasta i=4650.

Ventajas:

  • Diseño delgado que ahorra espacio de montaje en la máquina
  • Dimensiones de ejes según el estándar del mercado y bridas homologadas para una integración fácil en la máquina
  • Su gran precisión con salida axial garantiza la máxima eficiencia
  • Gran distancia de ejes

Combinable con los motores siguientes:

  • Con los motores trifásicos IE2 e IE3 m550-H, m550-P y m540-P según la Directiva de diseño ecológico en el rango de potencia de 0,12 a 55 kW
  • Con convertidor de frecuencia 8400 motec integrado, cubre el rango de potencia de 0,12 ... 7,5 kW.
  • Con motores trifásicos MF optimizados para el funcionamiento con Convertidor en el rango de potencia de 0,55 a 22 kW
  • Con Lenze Smart Motor m300, con par asignado de 1,75 Nm o 5 Nm
  • Con servomotores síncronos MCS y m850 en el rango de potencia de 0,25 a 15,8 kW
  • Con servomotores asíncronos MCA en el rango de potencia de 0,8 a 20,3 kW

Lenze en España - Sede Central

Configurar g500-S ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with m850 servo motor ID0000000510
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with MCA servo motor ID0000000260
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with MCS servo motor ID0000000751
    Date
    16.03.2020
  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with m300 Smart Motor ID0000001827
    Date
    24.06.2020
  • Project planning manual PROJ_IE2-IE3 shaft-mounted helical geared motor g500-S with m550-H-P
    Date
    14.08.2020

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-S shaft-mounted helical gearboxes with motors
    Date
    28.02.2020

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    22.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    16.07.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCM motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EAC EAC-gearbox_gearbox-motor
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze en España - Servicio