Servomotores asíncronos MDFQA
Motores con ventilación natural en el rango de potencia de 22,6 a 95 kW
Ventilación natural, larga vida útil, amplio rango de regulación de la velocidad y pares de hasta 1400 Nm.
Los motores con ventilación natural de la serie MDFQA han sido diseñados para el funcionamiento continuo con pares elevados. Sus rodamientos generosamente dimensionados y su estructura especial de devanado garantizan una larga vida útil y un comportamiento óptimo en todas las situaciones de accionamiento.
Los motores tienen pares nominales de hasta 434 Nm y pares de punta de hasta 1400 Nm en un rango de potencia de entre 22,6 kW y 95 kW. Presentan un diseño compacto con grado de protección IP23 y han sido desarrollados específicamente para el funcionamiento con los convertidores de frecuencia y servoconvertidores de Lenze.
La amplia gama de variantes ofrece una extensa diversidad de aplicaciones. El amplio rango de debilitación de campo con altas reservas de par permite un funcionamiento continuo incluso a velocidades altas.
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 2
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)