Ventilación natural, larga vida útil, amplio rango de regulación de la velocidad y pares de hasta 1400 Nm.

Los motores con ventilación por corriente de aire de la serie MDFQA han sido diseñados para el funcionamiento constante con pares elevados. Sus rodamientos generosamente dimensionados y su estructura especial de bobinado garantizan una larga vida útil y un comportamiento óptimo en todas las situaciones de accionamiento.

Los motores tienen pares nominales de hasta 434 Nm y pares de pico de hasta 1400 Nm en un rango de potencia de entre 22,6 kW y 95 kW. Presentan un diseño compacto con grado de protección IP23 y han sido desarrollados especialmente para el funcionamiento con los convertidores de frecuencia y servoconvertidores de Lenze.

La amplia gama de variantes ofrece una extensa diversidad de aplicaciones. El amplio rango de debilitamiento de campo con altas reservas de par permite un funcionamiento continuo incluso a velocidades altas.

Lenze en España - Sede Central

Product support

Documentation: Commissioning and operation

  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    24.07.2019

Lenze en España - Servicio

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)