Motor trifásico Basic MD/MH para movimientos constantes

  • Rango de potencia: de 0,06 a 45 kW
  • Rango de par: de 0,43 a 290 Nm

Adecuado para el funcionamiento en red y para aplicaciones que pueden funcionar sin los accesorios típicos, como ventiladores externos o frenos.

Ventajas:
  • A partir de 0,75 kW, clase de eficiencia IE2
  • Hasta 5,5 kW como motores de 2, 4 y 6 polos en los modelos B3, B5 y B14
  • A partir de 7,5 kW como motores de 4 polos en B3 y B5
  • Grado de protección IP55
  • Opciones de conexión: caja de bornes
  • Monitorización de temperatura
  • Ventilador propio

Lenze en España - Sede Central

Product support

Documentation: Project planing

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Documentation: Commissioning and operation

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze en España - Servicio

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)