En entornos industriales exigentes, la mejor opción ha demostrado ser el uso de motores de corriente continua con carcasas normalizadas y un grado de protección IP54. Se pueden instalar de forma flexible en varios tamaños y posiciones de montaje. La combinación con reductores, frenos y sistemas de realimentación es fácil y la ventilación axial por corriente de aire permite un amplio rango de regulación a pleno par.

Los motores están equipados con un bobinado de compensación que asegura la proporcionalidad entre par y corriente, que en algunos motores está disponible hasta el triple de sobreintensidad. Esto permite, por ejemplo, un posicionamiento dinámico o arranques bruscos de corta duración. En los tamaños IEC 90 hasta 160 se pueden alcanzar, dependiendo de la tensión del inducido y de la velocidad, potencias de 0,33 a 27 kW.

Lenze en España - Sede Central

Product support

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze en España - Servicio

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)