La serie MGFQx alcanza una gran densidad de potencia gracias a su formato cuadrado, manteniendo al mismo tiempo un volumen reducido. El resultado son accionamientos muy rentables que se pueden regular de forma sencilla y precisa con convertidores de uno o varios cuadrantes. La ventilación interna, segura y silenciosa, así como la conmutación correctamente dimensionada ofrecen las condiciones necesarias para disponer de grandes reservas de potencia, por ejemplo, para aplicaciones de posicionamiento dinámicas.

Los motores de corriente continua de la serie MGFQU trabajan sin compensación. El devanado de compensación de la serie MGFQK genera proporcionalidad de corriente/par incluso en el rango de sobreintensidad e impide la inestabilidad en caso de debilitamiento de campo. Los motores de corriente continua en el rango de potencia de hasta 90 kW están disponibles con distintos grados de protección como sistemas modulares. Según la aplicación se pueden combinar con reductores, frenos y sistemas de realimentación adecuados.

Lenze en España - Sede Central

Product support

Documentation: Commissioning and operation

  • Operating instructions MGxRK-MGxQK-MGxQU DC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions MGFQU-MGEQU-MGSQU DC motors
    Date
    19.11.2016

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze en España - Servicio

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)