Para tareas básicas de la máquina

Motor trifásico Basic MD/MH para movimientos constantes

  • Rango de potencia: de 0,06 a 45 kW
  • Rango de par: de 0,43 a 290 Nm

Adecuado para el funcionamiento en red y para aplicaciones que pueden funcionar sin los accesorios típicos, como ventiladores externos o frenos.

Ventajas:

  • A partir de 0,75 kW, clase de eficiencia IE2
  • Hasta 5,5 kW como motores de 2, 4 y 6 polos en los modelos B3, B5 y B14
  • A partir de 7,5 kW como motores de 4 polos en B3 y B5
  • Grado de protección IP55
  • Opciones de conexión: caja de bornes
  • Monitorización de temperatura
  • Ventilador propio

Lenze en España - Sede Central

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze en España - Servicio

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)