Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento con Convertidor
Para tareas de máquinas básicas
Motor trifásico MD (IE1) para movimientos constantes y variables
- Rango de potencia: de 0,12 a 22 kW
- Rango de par: de 0,8 a 144 Nm
Apto para el funcionamiento con Convertidor y el funcionamiento en red
Ventajas:
- Motores de 4 polos en los modelos B3, B5 y B14
- Rango de regulación hasta 1:17,4 con par constante
- Grado de protección IP55
- Opciones de conexión: caja de bornes, conector HAN y conector ICN
- Monitorización de temperatura
- Sistema modular para la adaptación funcional a su aplicación
- Sistemas de realimentación
- Frenos de servicio y mantenimiento
- Ventilador propio y ventilador externo
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541
Configurar MD ahora
Rápido acceso a:
- Detalles de producto
- Configuración de producto
- Dibujos CAD
- M-n característica
- Presupuesto en línea
Downloads
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 1
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)