Motores de corriente continua MGFRK
Motores de corriente continua con un rango de potencia de 0,33 a 27 kW
En entornos industriales exigentes, la mejor opción ha demostrado ser el uso de motores de corriente continua con carcasas normalizadas y un grado de protección IP54. Se pueden instalar de forma flexible en varios tamaños y posiciones de montaje. La combinación con reductores, frenos y sistemas de realimentación es fácil y la ventilación forzada axial permite un amplio rango de regulación con un par completo.
Los motores están equipados con un devanado de compensación que garantiza la proporcionalidad entre par y corriente, que en algunos motores se da con hasta el triple de sobreintensidad. Esto permite, por ejemplo, un posicionamiento dinámico o arranques pesados de corta duración. En los tamaños IEC 90 hasta 160 se pueden alcanzar, dependiendo de la tensión del inducido y de la velocidad, potencias de 0,33 a 27 kW.
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)