Convertidor de frecuencia SMD
Controla la velocidad como si se tratase de un juego
Convertidor de frecuencia SMD para movimientos controlados
Rango de potencia: de 0,25 a 22 kW/de 1,3 a 46 A
Ideal para, p. ej., accionamientos de transporte en la intralogística y accionamientos para bombas.
Ventajas:
- Conexiones: paro/marcha, entrada analógica, entradas/salidas digitales (3/1) de libre programación
- Puesta en marcha rápida y sencilla
- Protección contra sobrecarga del motor integrada
- Indicador LED con buena legibilidad
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)