Controles de motor serie LCU
Local Control Unit (LCU) descentralizada para bandas de rodillos, mesas giratorias y mecanismos de elevación
La Local Control Unit (LCU) modular ofrece muchas ventajas y opciones en el ámbito de los sistemas transportadores. Así se pueden, p. ej., distribuir cables de red y bus de campo mediante conexiones de bus enchufables. Dado que los aspectos de seguridad cada vez son más importantes, los módulos de seguridad necesarios ya están integrados en los controladores. Se pueden conectar rápidamente motores, sensores, actuadores, encóders o cajas de distribución en Y con cables preconfeccionados y comprobados. Los ámbitos de uso típicos de la LCU son las bandas de rodillos y las mesas giratorias.
Con el uso de la LCU para variadores de frecuencia se reduce el volumen de los armarios eléctricos. El sistema LCU está estructurado de tal manera que se puede modificar y ampliar fácilmente mediante módulos multifunción. Permite equipar instalaciones de transporte con una tecnología de automatización inteligente de manera rápida y eficiente.
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)