PC industriales serie Command Station
Resistencia total gracias a la protección integral
Los PC industriales Command Station son estaciones de mando independientes, íntegramente a prueba de polvo y salpicaduras de agua. Las carcasas disponen en la parte trasera de una bandeja para el montaje de un brazo de soporte o para la fijación directa en la pared.
Ventajas:
- Estación de mando en una atractiva carcasa de diseño
- Estación de mando con grado de protección IP65: protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
- Comunicación industrial: CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
- Sistema de manejo individual gracias a numerosas opciones y consolas de mando adosadas
- Rendimiento de cálculo, RAM, almacenamiento masivo y opciones de conexión escalables según necesidad
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)