Human Machine Interfaces serie EPM
Pantallas de texto, pantallas de gráficos, pantallas táctiles y dispositivos portátiles para la visualización y el manejo.
Los productos de la serie EPM están disponibles como Human Machine Interfaces:
Pantallas de texto
Las pantallas de texto son una solución económica y compacta para aplicaciones simples en la automatización de máquinas. Gracias a su reducida profundidad de montaje, caben en espacios angostos. Las pantallas, disponibles con 2 y 4 líneas, están retroiluminadas y cuentan con el bus del sistema de Lenze, así como con varias teclas de sistema y función de serie.
Pantallas de gráficos
Las pantallas de gráficos combinan economía, funcionalidad y una gran comodidad de uso con un diseño moderno. El dispositivo compacto, con bus del sistema integrado, es capaz de administrar recetas y presentar datos en formato gráfico. Dado que se pueden ver las tendencias de producción inmediatamente, los procesos de las máquinas se pueden ejecutar de forma óptima.
Pantallas táctiles:
Con nuestra amplia gama de pantallas táctiles podrá introducirse en el mundo de los gráficos de forma económica. Todos los dispositivos cuentan con un bus del sistema y le ofrecen la máxima flexibilidad a la hora de diseñar la interfaz de usuario. Para visualizaciones complejas, el modelo TFT de 10,4" es idóneo.
Dispositivo portátil
El dispositivo portátil permite el manejo y la observación directos in situ. Gracias a su peso ligero y a la pantalla táctil, es muy fácil y cómodo de usar. El acceso directo al panel de operador teniendo la máquina o la pieza delante contribuye a agilizar la puesta en marcha.
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 4
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)