Controladores serie Drive PLC
PLC de accionamiento de libre programación para convertidores
La serie Drive PLC amplía la gama de convertidores con un PLC de accionamiento libremente programable. Esta interacción no solo controla los movimientos de la máquina, sino que también asume las tareas de control centralizadas. La programación se realiza en los lenguajes PLC de la norma internacional IEC 61131-3.
Además de las posibilidades de conexión con los buses de campo más habituales, la gama Drive PLC admite la funcionalidad de pasarela. Los datos de proceso recibidos se envían a través del bus del sistema integrado a los reguladores de accionamiento conectados.
La serie Drive PLC se puede ampliar respecto a los bornes de entrada y salida de forma rápida y sencilla a través de Extension Boards o módulos de función.
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)