Motorreductores planetarios g7x0-P/g8x0-P + m850
Estos motorreductores síncronos planetarios, muy precisos y compactos, con buenas características de rotación, adecuados para dinámicas medias, permiten un posicionamiento preciso con resólvers o codificadores de un solo cable como realimentación.
Los reductores planetarios g7x0 son la solución económica para muchas aplicaciones de servo. Con los g8x0, el juego angular se reduce aún más.
Características principales
- Lubricación de por vida sin mantenimiento para cualquier posición de instalación
- Más precisión y flexibilidad al mismo tiempo
- Dinámica media con diseño compacto
- Fácil regulación gracias a la relación favorable entre la inercia de la masa de la carga y el motor
- Diseñado para combinar con servoconvertidor
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.11 ... 9.2 kW 5 ... 1800 Nm |
|---|