Motorreductores helicoidales g500-H + m550-U + i650 motec
Estos motorreductores helicoidales IE5 de alta eficiencia y diseño compacto ya cumplen los estándares del futuro. Las unidades de accionamiento compactas pueden alcanzar pares de arranque muy elevados durante el funcionamiento sin sensores en el convertidor. Los accionamientos pueden utilizarse en todo el mundo y cumplen la mayoría de las homologaciones de certificaciones.
Gracias al reductor helicoidal, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Muy alta eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 1 según la norma GB300253-2024
- Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
- Preparado para los futuros requisitos estándar de los accionamientos
- Permite programas de apoyo a la eficiencia energética regionales o específicos para cada mercado
- Este sistema modular orientado al mercado permite un uso universal
- Más compacto que una solución de accionamiento IE3
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
- Gama ampliada de funciones: Logic PLC, tablas de posicionamiento , «Par desconectado de forma segura (STO)» a través de CIP Safety
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |