Motorreductores de ejes paralelos g500-S + MF + 8400 motec
Estos motorreductores de ejes paralelos delgados y que ocupan poco espacio son una unidad de accionamiento fácil de enchufar y están optimizados para funcionamiento a 120 Hz con un convertidor de frecuencia. Se pueden regular continuamente y cumplen con la clase de eficiencia IE3.
Gracias al reductor de ejes paralelos, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Reductores con eje hueco delgados compactos
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- Sistema de accionamiento coordinado con el convertidor de frecuencia 8400 motec
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.55 ... 7.5 kW 5 ... 4500 Nm Relación de transmisión máxima: i=4640 |
---|---|
Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |