Mantienen la cabeza fría incluso con un par muy alto

Servomotor síncrono MDxKS para movimientos con regulación precisa

  • Rango de par: de 2,8 a 52 Nm
  • Rango de potencia: de 1,1 a 5,9 kW

Ideal para aplicaciones que requieren la máxima dinámica.

Ventajas:

  • Gran capacidad de sobrecarga
  • Grandes aceleraciones angulares
  • Conexiones que permiten un montaje rápido y gran facilidad de mantenimiento
  • Realimentación por resolver, alternativa: encóder incremental o encóder absoluto
  • Disponible con freno de mantenimiento
  • Autoventilación o ventilación forzada
  • Grado de protección IP65 (ventilación forzada IP54)
  • Para mayor precisión y eficiencia energética

Lenze en España - Sede Central

Configurar MDxKS ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • M-n característica
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Catalogue Gxx geared servo motors MDxKA MDxKS
    Date
    15.01.2020

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Instrucciones para el montaje MCA-MCM-MCS-MQA-MDxKS-SDSGS-SDSGA Servo motors
    Date
    26.09.2017
  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity geared motor_MDFKS MDSKS MDSLS MDFLS
    Date
    24.05.2021
  • Declaración CE Declaration of ïncorporation Motor with encoder
    Date
    25.05.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro servo motors
    Date
    26.09.2017

Lenze en España - Servicio