Motores trifásicos IE2/IE3 m500 + 8400 motec
Los motores trifásicos IE2 altamente eficientes m550-H, con convertidor de frecuencia integrado 8400 motec, cubren el rango de potencia 0.12... 0.55 kW.
Los motores trifásicos IE3 de máxima eficiencia m550-P, con convertidor de frecuencia integrado 8400 motec, cubren el rango de potencia 0.75... 7.5 kW.
Características principales
- Clases de eficiencia energética para un uso rentable y con garantía de futuro en muchas aplicaciones y países
- Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
- Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.12 ... 7.5 kW 1.5 ... 50 Nm |
---|---|
Modelo | B3 B5 B9 B14 |
Realimentación | Sin Resólver Encóder absoluto Encóder incremental Encóder incremental con funciones de seguridad |