Pack de potencia compacto y altamente eficiente para el funcionamiento con Convertidor

Motor trifásico MF con eficiencia energética y optimizado para Convertidor para movimientos variables

  • Rango de potencia: de 0,55 a 22 kW
  • Rango de par: de 1,53 a 59,2 Nm

Ideal para tareas que requieren de amplios rangos de regulación con dimensiones reducidas

Ventajas:

  • Supera la clase de eficiencia IE2
  • Motores de 4 polos en los modelos B3, B5 y B14
  • Rango de regulación hasta 1:24 con par constante
  • Grado de protección IP55
  • Opciones de conexión: caja de bornes, conector HAN y conector ICN
  • Monitorización de temperatura
  • Sistema modular para la adaptación funcional a su aplicación
  • Sistemas de realimentación
  • Frenos de servicio y mantenimiento
  • Ventilador propio y ventilador externo

Lenze en España - Sede Central

Configurar MF ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • M-n característica
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue Gxx geared motors angle inverter-optimised
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue Gxx geared motors axial inverter-optimised
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Instrucciones para el montaje MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Instrucciones para el montaje MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019
  • 安装指导 MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    24.01.2017

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity geared motor_MFFMA_MFEMA_MFSMA
    Date
    24.05.2021
  • Declaración CE Declaration of ïncorporation Motor with encoder
    Date
    25.05.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MFxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze en España - Servicio