Motores trifásicos IE2 e IE3 m500
La generación de motores con garantía de futuro
Con los motores trifásicos m550 y m540 le ofrecemos una solución de accionamiento con garantía de futuro para su máquina. Además, cumplimos los requisitos legales de las regiones más importantes del mundo, como EE. UU., Europa y Asia.
Motores trifásicos IE2 m550-H
El motor m550-H cubre el rango de potencia de 0,12 ... 0,55 kW y presenta una alta eficiencia conforme a IE2.
Con convertidor de frecuencia 8400 motec integrado, cubre el rango de potencia de 0,12 ... 0,55 kW.
Motores trifásicos IE3 m550-P
El motor m550-P cubre el rango de potencia de 0,75 ... 22 kW y presenta una eficiencia premium conforme a IE3.
Con convertidor de frecuencia 8400 motec integrado, cubre el rango de potencia de 0,75 ... 7,5 kW.
Motores trifásicos IE3 m540-P
El motor m540-P cubre el rango de potencia de 30 ... 55 kW y presenta una eficiencia premium conforme a IE3.
El sistema modular orientado a aplicaciones ofrece soluciones para múltiples tareas de máquinas. Asimismo, nuestros servicios digitales permiten una selección rápida y una integración fácil en los procesos de negocio.
Ventajas:
Clases de eficiencia energética para un uso rentable y con garantía de futuro en muchas aplicaciones y países
Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de las máquinas
Conexión sencilla mediante cajas de bornes o conectores convencionales para una puesta en marcha rápida
Optimizados para usarlos como motorreductores con los reductores g500 y los convertidores de frecuencia i510e i550 C
La Directiva de diseño ecológico para una Europa verde
Los nuevos rendimientos mínimos para motores eléctricos a partir de 2021 no suponen ningún problema con el m550.
La Directiva de diseño ecológico (también llamada Directiva ErP) aumenta los requisitos legales exigidos a los motores eléctricos en máquinas e instalaciones.
Con nuestros conocimientosy los nuevos motores energéticamente eficientes, puede adaptar sus máquinas fácilmente. En nuestra página sobre diseño ecológico ofrecemos información útil que le puede servir de ayuda, como, por ejemplo, fichas informativas con los requisitos particulares de cada país en todo el mundo o detalladas preguntas frecuentes.
Además, con el vídeo de la Directiva sobre diseño ecológico, entenderá rápidamente todo aquello que debe tener en cuenta. A continuación, podrá ir a lalista de comprobación de Lenze para ver si está al día.
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541