Motores trifásicos con funcionamiento en red

Sencillo y por ello eficiente.

En un rango de potencia de 0.12 a 45 KW, Lenze ofrece motores trifásicos accionados en red para tareas básicas. Estos accionamientos se diferencian en la clase de eficiencia y pueden utilizarse para las versiones necesarias en el funcionamiento en red.

Ventajas:

  • Diferentes clases de eficiencia para el máximo aprovechamiento rentable
  • Ahorro de espacio gracias al acoplamiento directo compacto en reductores Lenze
  • Adaptación óptima del comportamiento de frenada a través de frenos de parada y de servicio
  • Protección de sobrecalentamiento a través de control de temperatura opcional
Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor para el …

Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor

El Smart Motor de Lenze le permite reducir la cantidad de variantes de sus accionamientos hasta en un 70 %. Sin contactor ni starter, pero equipado con velocidad de giro libremente regulable y muchas...

Motores IE3 m240-P

Motores trifásicos IE3 m240-P para el …

Motores IE3 m240-P

Motores IE3 m240-P

Motor trifásico IE3 para movimiento constante. Apropiado para el funcionamiento en red. Rango de potencia: 0,75 a 45 kW (5 a 290 Nm)

Motores IE2 MH

Motores trifásicos IE2 MH para el …

Motores IE2 MH

Motores IE2 MH

Motor trifásico energéticamente eficiente (IE2) para movimientos constantes y variables. Apropiado para el funcionamiento en red. Rango de potencia: 0,75 a 45 kW (5,08 a 290 Nm)

Motores IE1 MD

Motores trifásicos IE1 MD para el …

Motores IE1 MD

Motores IE1 MD

Motor trifásico para movimiento constante y variable. Apropiado para el funcionamiento en red. Rango de potencia: 0,12 a 22 kW (0,8 a 144 Nm)