Motores trifásicos MF optimizados para el funcionamiento con convertidores

Pack de potencia compacto y altamente eficiente para el funcionamiento con convertidor.

Motor trifásico energéticamente eficiente, optimizado para el funcionamiento con convertidor, para el movimiento variable.
Rango de potencia: 0,55 hasta 22 kW (1,53 hasta 59,2 Nm)

Especialmente adecuado para, por ejemplo, para tareas que requieren de amplios rangos de ajuste con poco tamaño.

Ventajas:

  • Supera la clase de eficiencia IE2
  • Motores de 4 polos en los formatos B3, B5 y B14
  • Rango de ajuste hasta 1:24 con par constante
  • Protección IP55
  • Posibilidades de conexión: caja de bornes, conector HAN y conector ICN
  • Monitorización de temperatura
  • Sistema modular para la adaptación funcional a su aplicación
  • Sistemas de realimentación
  • Frenos de operación y de parada
  • Ventilador propio y ventilador externo
Motores trifásicos IE3 m550-P para el funcionamiento con convertidores

Motores trifásicos IE3 m550-P para el …

Motores trifásicos IE3 m550-P para el funcionamiento con convertidores

Motores trifásicos IE3 m550-P para el funcionamiento con convertidores

Motor trifásico energéticamente eficiente (IE3) para movimientos constantes y variables. Apropiado para el funcionamiento en red energéticamente eficiente y el funcionamiento con convertidores. Rango...

Motores trifásicos IE2 MH para el funcionamiento con convertidores

Motores trifásicos IE2 MH para el …

Motores trifásicos IE2 MH para el funcionamiento con convertidores

Motores trifásicos IE2 MH para el funcionamiento con convertidores

Motor trifásico energéticamente eficiente (IE2) para movimientos constantes y variables.

Apropiado para el funcionamiento con convertidores y el funcionamiento en red energéticamente eficiente. Rango...

Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento con convertidores

Motores trifásicos IE1 MD para el …

Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento con convertidores

Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento con convertidores

Motor trifásico para movimiento constante y variable. Apropiado para el funcionamiento en red y el funcionamiento con convertidores. Rango de potencia: 0,12 a 22 kW (0,8 a 144 Nm)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation