Los motores trifásicos IE2 m550-H de alta eficiencia cubren, con el convertidor de frecuencia i650 motec, el rango de potencia de 0.25 a 0.55 kW.

Los motores trifásicos IE3 m550-P de eficiencia premium cubren, con el convertidor de frecuencia integrado i650 motec, el rango de potencia de 0.75 a 7.5 kW.

Características principales

  • Clases de eficiencia energética para un uso rentable y con garantía de futuro en muchas aplicaciones y países
  • Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
  • Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
  • Gama ampliada de funciones: Logic PLC, tablas de posicionamiento , «Par desconectado de forma segura (STO)» a través de CIP Safety

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Modelo

B3
B5
B14

Realimentación

Sin
Encóder incremental

Product support

Contacto