Con los motores trifásicos m550-V, las pérdidas del motor se reducen hasta en un 60 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE6 (grado 1 para China) para reducir significativamente las emisiones de CO₂.

Los motores trifásicos IE6 m550-V cubren el rango de potencia de 0.25 a 7.5 kW y ofrecen la máxima eficiencia según IE6.

Características principales

  • Clase de eficiencia energética máxima IE6 según IEC TS 60034-30-2 y grado 1 según GB30253-2024 para un uso económico y con garantía de futuro en numerosas aplicaciones y países.
  • Par de arranque de hasta el 300 % desde la parada
  • Tamaño tan compacto como un motor trifásico estándar
  • Los motores están optimizados para el funcionamiento sin sensores con convertidores Lenze.
  • Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
  • Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Modelo

B3
B5
B14

Configurar producto

Product support

Contacto